Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-Cause and Effect

Causa ed effetto

Descrizione del prodotto

Applicazione innovativa per la configurazione della logica di controllo con un approccio su menu per una flessibilità ottimale e in grado di creare funzioni di controllo personalizzate per gli utenti privi di esperienza di programmazione. Programma utente in C con licenza per i dispositivi della serie ROC800 e FloBoss 107 Manager che offre operazioni logiche senza la necessità di scrivere FST o codice IEC 61131.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Rispettare la valutazione delle condizioni preliminari della causa prima di effettuare un'attivazione
  • Condizioni principali e secondarie della combinazione delle cause che attiveranno la causa in base a una valutazione and/or (e/o)
  • Gli operatori delle cause consentono l'utilizzo di operazioni o valutazioni selezionabili (logiche, in base al cambiamento, matematiche, di monitoraggio e spostamento dati)
  • Ritardi del timer di condizione e precondizione delle cause
  • Deadband delle condizioni delle cause
  • Definizioni delle cause per un massimo 16 assegnazioni di collegamento agli effetti
  • Attivazioni delle cause cancellate automaticamente al termine della condizione o dell'attivazione controllate tramite reimpostazione
  • Allarmi delle cause nel registro degli allarmi del dispositivo per attivazioni e/o cancellazioni
  • Valori di attività/inattività dell'effetto o stati definibili
  • Opzione selezionabile per l'effetto per definire tali valori in modo continuo o non
  • Utilizzo dell'effetto che ne definisce il comportamento come effetto normale o punto di reimpostazione (es. pressione del pulsante di reimpostazione)
  • Timer del ritardo e ultimi quattro rivelatori dell'effetto che indicano l'ordine di attivazione di cause multiple