Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4301T07

CHARM DI ingresso isolato 24 V c.c. DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) ingresso digitale per ingresso isolato a 24 V c.c.

Livello rilevamento ON
>10 V c.c.
Livello rilevamento OFF
<5 V c.c.
Corrente di bagnatura
6 mA a 24 V c.c.
Impedenza ingresso
4 kΩ (circa)
Isolamento
Isolamento galvanico e test in fabbrica a 1.000 V c.c.
Requisiti di alimentazione CHARM
12 mA max a 24 V c.c.
Dissipazione di calore CHARM
0,32 W
Dissipazione di calore CHARM
0,32 W
Tipi di canale configurabili
Ingresso discreto: contatto pulito o sensore discreto con variazione di stato < 2 Hz - Conteggio impulsi: treno di impulsi da 0,1 Hz a 10 KHz, durata dell'impulso min. 50 µsec
Protezione circuito in campo
Consigliato fusibile esterno alla fonte di alimentazione, sezionatore cablaggio in campo

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti