Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE3051C0

Supporti orizzontali serie S DeltaV™

Descrizione del prodotto

I supporti orizzontali della serie S DeltaV™ portano l'hardware DeltaV provato in uso ad un nuovo livello di robustezza e semplicità di utilizzo. Il montaggio è più rapido e la distribuzione dell'alimentazione più semplice, con connessioni ridotte grazie alla distribuzione integrata dell'alimentazione in campo ed alla maggiore capacità della potenza bus dell'I/O. Grazie al design modulare, è sufficiente acquistare solo ciò che è necessario, con la possibilità di aggiungere in seguito altri elementi in linea, semplicemente incrementando alimentazione e controllore.

Corrente di backplane
15 A
Connettore terminale di alimentazione
12 A
Connettore bus alimentazione (con fusibile)
5 A
Distribuzione alimentazione primaria/secondaria tramite bus 24 V c.c.
12 A per bus (max 3 A per scheda)
Capacità supporto I/O
8 moduli I/O
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Design modulare per installazione flessibile
  • Possibilità supporti da 8 posti in linea, secondo necessità
  • Alimentazione e messa a terra semplificata e ridotta grazie a controllore e distribuzione dell'alimentazione all'interfaccia I/O integrati nei supporti
  • Tutti i componenti sono installati ad incastro senza necessità di strumenti speciali