Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4306T01

CHARM DO SI 45 mA DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) uscita discreta SI (a sicurezza intrinseca) progettato per bobine a solenoide.

Tipo dispositivo
Bobine a solenoide
Uscita nominale stato ON
Da 22 V a 25 V (circuito interrotto); 11 V a 45 mA
Corrente di fuga stato OFF
230 µA
Rilevamento test guasti di linea
Cortocircuito: carico < 100 Ω - Buono stato: carico da 150 Ω a 20 kΩ - Interruzione di circuito: carico > 25 kΩ
Isolamento
Isolamento galvanico conforme alla norma EN 60079-11. Valore picco di tensione 375 V c.c.
Requisiti di alimentazione CHARM
78 mA max a 24 V c.c. ±10%
Dissipazione di calore CHARM
1,4 W
Comportamento uscite configurabili
Uscita temporanea, uscita ad impulsi continui, test guasti di linea
Tempo test guasti di linea
Da 180 a 220 µsec

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Condizioni ambientali di I/O a sicurezza intrinseca (SI), classe 1, divisione 2 e IEC Zona II per l'esecuzione dell'I/O in aree pericolose
  • Condizioni ambientali di I/O a sicurezza intrinseca (SI), classe 1, divisione 2 e IEC Zona II per l'esecuzione dell'I/O in aree pericolose