Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-SE4303T02

CHARM termocoppia/mV DeltaV™

Descrizione del prodotto

Modulo di caratterizzazione (CHARM) termocoppia/mVA progettato per ingresso a termocoppia o fonte a bassa tensione.

Tipi di sensore: termocoppia, mV
B, E, J, K, N, R, S, T, non caratterizzato, fonte a bassa tensione (±20 mV, ±50 mV, and ±100 mV)
Campo segnale fondo scala
Consultare la scheda tecnica completa
Ripetibilità
0,05% dello span
Risoluzione
Convertitore A/D 24 bit / in base al tipo di sensore
Calibrazione
Non richiesta
Isolamento
Ogni sensore è galvanicamente isolato e testato in fabbrica a 1.000 V c.c.
Reiezione in modo comune CC/50/60 Hz
90 dB
Requisiti di alimentazione CHARM
22 mA max a 24 V c.c.
Compensazione del giunto freddo (CJC)
Accuratezza ±1,0 °C, campo da -40 a 85 °C
Rilevamento interruzioni del sensore
Dissipazione di calore CHARM
0,30 W
Accuratezza
Consultare scheda tecnica

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Non richiede marshalling e consente di aggiungere I/O in qualsiasi punto dell'impianto senza modificare gli armadi della sala controllo
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti
  • Nessun armadio di marshalling o cablaggio incrociato, numero minore di cavi, lavoro meno intenso e minor numero di punti di contatto per i guasti