Motore ad ingranaggi ad azionamento diretto pneumatico a gas EIM serie G
Motore ad ingranaggi ad azionamento diretto pneumatico a gas EIM serie G
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Utilizzare pressione diretta con gas naturale per azionare una valvola della tubazione
Sostituisce un volantino con scatola ingranaggi con un attuatore azionato a gas in grado di generare fino a 900 ft/lb di coppia
Installato in quasi tutti i principali sistemi di tubazioni in tutto il mondo molto prima che altri marchi attuali fossero concepiti.
Le custodie degli ingranaggi vengono riempite in fabbrica con un lubrificante di alta qualità in grado di garantire prestazioni ottimali in condizioni di funzionamento specifiche
Il design compatto e leggero garantisce facile installazione, versatilità e manutenzione semplice.
Motore ad ingranaggi ad azionamento diretto a gas con una sola dimensione di custodia con rapporti di ingranaggi opzionali per modifiche di coppia e velocità
Azionamento con volantino assistito da ingranaggi per un facile funzionamento manuale, facilmente regolato, con valvole limitatrici azionate ad ingranaggi per chiusura affidabile e sistema di ingranaggi della camma di limite intercambiabile per adattarsi a qualsiasi tempo di corsa della valvola
L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).