Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Bettis-RPX

Attuatore per valvole pneumatico a cremagliera Bettis Serie RPX

Descrizione del prodotto

La serie RPX di Bettis è un attuatore a pignone e cremagliera, disponibile in 13 dimensioni come modelli con ritorno a molla o a doppio effetto. Gli attuatori sono progettati per automatizzare le valvole a quarto di giro più diffuse, come le valvole a sfera, a farfalla e a otturatore. La serie RPX ha un corpo in alluminio estruso di alta qualità e tappi terminali in alluminio fuso, verniciati a polvere per ottenere una finitura satinata esteticamente unica.

Funzionalità

  • La resistenza alla corrosione ottimale si ottiene con la custodia anodizzata, il pignone zincato/cromato, i tappi a vite con rivestimento in polvere epossidica, i pistoni cromati e i dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile.
  • Dotato di guarnizioni o-ring, materiali di pistone e del pignone a basso attrito e grasso per una manutenzione ridotta e un ciclo di vita senza problemi.
  • I doppi fine corsa consentono una regolazione di precisione delle posizioni aperta e chiusa.
  • La rotazione nominale (90 gradi) prevede un intervallo regolabile di +5 e -5 gradi a ogni fine corsa.
  • È disponibile un limitatore opzionale con tappo cieco.
  • Le molle sono progettate in modo specifico per garantire una lunga durata.
  • I pacchi molla consentono una conversione rapida e sicura dei set di molle per soddisfare i requisiti specifici di coppia e pressione.
  • La configurazione con cremagliera e pignone doppi annulla i carichi laterali sull'albero del pignone, favorendo un'usura minima dei cuscinetti e una durata maggiore.
  • I cuscinetti sono progettati per forze di carico minori e una ciclo di vita più lungo.
  • Conforme alle più recenti direttive europee, come ATEX (2014/34/UE) e PED (2014/68/UE) per l'utilizzo in una vasta gamma di applicazioni industriali.
  • Un montaggio flessibile e conveniente della valvola si ottiene praticando nella flangia della valvola 2 schemi di perforazione ISO per dotare il pignone di uno Star Drive per installazioni ISO5211 e DIN3337.
  • L'apparecchiatura a standard NAMUR (VDI/VDE3845) si può montare sull'elettrovalvola e sulle flange superiori dell'accessorio.
Fonte di alimentazione
Pneumatica
Tipo di prodotto
Attuatore pneumatico a cremagliera
Attuazione
Applicazioni a un quarto di giro con molla di ritorno o a doppio effetto.
Certificazioni
Direttive macchinari, ATEX e PED
Tipo di controllo
On/Off, posizionamento, modulazione, ESD
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio e per qualsiasi altra applicazione a un quarto di giro
Temperatura di esercizio
Standard da -20 °C a +80 °C (da -4° F a +175° F). Opzioni per alte e basse temperature
Coppia
11 misure: da 11 a 4.173 Nm (da 197 a 36.955 lbf.in)
Pressione di esercizio
fino a 8,3 bar / 120 psi

Documenti e schemi