Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Attuatore idraulico Bettis serie G per valvola a forcella
Attuatore idraulico Bettis serie G per valvola a forcella
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Un attuatore idraulico per valvola a forcella per l'attuazione di valvole a sfera, a farfalla o a maschio con deflettori, smorzatori e altri meccanismi di rotazione a 90 gradi. Idoneo per l'uso in applicazioni complesse che richiedono idoneità SIL.
Funzionamento continuo in ambienti difficili, ambienti ostili e con problemi di alimentazione
Il design modulare migliora l'efficienza, riduce l'usura e prolunga la durata
Il dispositivo Tension-Lok™ brevettato blocca positivamente il modulo a molla per consentirne una rimozione e un'installazione sicure, impedendo il rilascio accidentale della forza della molla
La conformità a PED 97/23/EC soddisfa i rigorosi requisiti in materia di serbatoi a pressione
Soddisfa le specifiche IP66 e IP67M per i test di immersione e acqua ad alta pressione e garantisce un'eccellente protezione da ingresso dell'acqua e corrosione
Disponibile in più configurazioni, con un design modulare che garantisce una manutenzione sicura in campo e la riduzione dei costi di inventario
I modulo di alimentazione e molla intercambiabili consentono di invertire rapidamente la modalità a prova di guasto
Idoneo per l'uso in applicazioni complesse che richiedono ambienti SIL
L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/Off
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, triplo offset, altri dispositivi a un quarto di giro
Coppia/Spinta
Modelli con ritorno a molla: oltre 339.000 Nm (3.000.000 lbs-in). Modelli a duplice azione: 1420 - 678.000 Nm (12.581 - 6.000,000 lbs-in)