Attuatori idraulici elicoidali a un quarto di giro Bettis serie BHHF
Attuatori idraulici elicoidali a un quarto di giro Bettis serie BHHF
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Gli attuatori idraulici elicoidali per valvole possono essere azionati nelle condizioni più difficili, fornendo al contempo una soluzione compatta per l'automazione delle valvole.
Grazie all'utilizzo dell'impegno a più scanalature elicoidali con scanalature reciproche sul pistone, l'uscita in coppia elevata resta costante per tutti i 90 gradi della rotazione
Funziona nelle condizioni più difficili, dalle ubicazioni con vibrazioni sensibili agli ambienti più esposti
Le posizioni di montaggio sono molteplici, con modelli pronti per le funzioni di controllo modulare di montaggio diretto
Compatto e concentrico: rapporto ingombro/coppia ridotto
Disponibile con una scelta di set di molle a 90 bar/1.500 psi o 135 bar/2.000 psi (SR1 e SR2)
Massima protezione contro l’ingresso di acqua, come da IP68
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Finestra di dialogo di avvertenza di inattivitàx
La sessione sta per scadere per inattività. Fare clic su OK per prorogare il tempo di altri 30 minuti.
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.x
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.