Asco-P-VL

Valvola di blocco VL Numatics™

Descrizione del prodotto

La serie VL di ASCO Numatics è una valvola di chiusura manuale standard che impedisce la pressurizzazione non autorizzata di un sistema pneumatico durante l'assistenza o la manutenzione. La valvola impiega un design unico, monopezzo, a bobina centrale che nella posizione chiusa accoglie un lucchetto, fornito dall'utente. Quando bloccato nella posizione chiusa, il sistema pneumatico controllato dalla valvola non può essere azionato fino a quando non viene rimosso il lucchetto.

Tubo/Dimensioni raccordo
10-32"; 1/8"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1 1/4"; 1"; 1 1/2"; 2"
Ambiente operativo
Interni; Esterni

Funzionalità

  • La chiusura di emergenza fornisce scarico rapido a pieno flusso della pressione a valle
  • Il corpo giallo brillante con manopola rossa è facilmente identificabile come dispositivo di blocco
  • Il foro integrato nella bobina della valvola consente il blocco "trades" delle forbici
  • Struttura robusta, per impieghi gravosi, per funzionamento affidabile e lunga durata
  • Conforme alle specifiche OSHA

Documenti e schemi