Asco-P-Vacuum

Prodotti per vuoto Numatics™

Descrizione del prodotto

I componenti per vuoto e i sistemi di presa a vuoto ASCO Numatics consentono di realizzare interessanti miglioramenti di produttività nei processi automatizzati. I nostri prodotti possono gestire da piccoli pezzi facilmente danneggiabili, come chip elettronici o CD, fino a elementi di mobili o lamiere in acciaio pesante. L'ampio portafoglio per vuoto Numatics include espulsori, pompe elettriche per vuoto, ventose, pinze speciali e per grandi aree, pistoni a molla, sensori, interruttori, regolatori e accessori.

Dimensioni tubo/porta
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
Ambiente di esercizio
Corrosivo, Interni, Esterni, Pericoloso, Lavaggio

Funzionalità

  • Gli espulsori per vuoto comprendono compatte unità di base, multifase, con alimentazione in linea, adatte per applicazioni automobilistiche, di imballaggio, di prodotti alimentari e bevande
  • Le pompe elettriche per vuoto forniscono un modo affidabile per generare vuoto quando non è disponibile aria compressa. Sono principalmente utilizzate come generatore principale di vuoto nei sistemi di presa per la gestione di pezzi ermetici
  • Le ventose sono progettate per durata estesa e sono disponibili in una varietà di dimensioni, forme e materiali. Sono adatte per la lavorazione di una varietà di pezzi (ermetici e porosi)
  • Le pinze per grandi aree sono realizzate in alluminio estruso e sono disponibili con cuscinetti in schiuma o ventose. Forniscono mezzi affidabili per la gestione di pezzi con vuoti
  • Le pinze speciali sono utilizzate in applicazioni in cui non è possibile o pratico utilizzare le ventose
  • Sensori, interruttori e regolatori per vuoto forniscono ai clienti tutti i componenti necessari per completare una soluzione di vuoto automatizzata
  • I pistoni a molla compensano corse eccessivamente lunghe del sistema di movimentazione e pezzi con varie altezze e superfici non uniformi
  • Sono disponibili accessori come filtri per vuoto, valvole di controllo, silenziatori e cavi

Documenti e schemi