Asco-P-V625

Microelettrovalvole ASCO™ Serie V625

Descrizione del prodotto

Le microelettrovalvole ASCO sono progettate per controllare una varietà di fluidi liquidi e gassosi non aggressivi. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre alle versioni a controllo proporzionale e di blocco.

Materiale corpo
POM
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Massime pressioni ammissibili (PS)
8 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C
Viscosità massima
3°E (~22 cStoke o mm2/s)
Guarnizione
EPDM

Funzionalità

  • Manifold con 2 microattuatori 2/2NC (A-P) e 1 microattuatore a separazione totale 2/2 NC (W); tutti ad azione diretta.
  • Versione compatta e versatile, progettata per apparecchiature odontoiatriche; dotata di 3 regolatori di portata
  • Il sistema modulare consente l'uso come dispositivo singolo o set (max 4 manifold)
  • il manifold viene fornito con 3 O-ring di tenuta e perno di giunzione
  • Kit gruppo testate (alimentazione e lato terminale) disponibile separatamente
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.

Documenti e schemi