Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-V367

Microelettrovalvole ASCO™ Serie V367

Descrizione del prodotto

Le microelettrovalvole ASCO sono progettate per controllare una varietà di fluidi liquidi e gassosi non aggressivi. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre alle versioni a controllo proporzionale e di blocco.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
:
ASCO™ V367B01C-ZE30A SBx1,2 V24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Certificazioni
CE
IP65
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
0
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
€ 49,80
Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
3/2 normalmente chiuse; 3/2 normalmente aperte; 3/2 universale
Massime pressioni ammissibili (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C
Viscosità massima
3°E (~22 cStoke o mm2/s)
Guarnizione
NBR

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto, progettata per montaggio su base o direttamente sull’apparecchiatura.
  • Ingombro minimo, tempi di risposta rapidi e numero elevato di cicli.
  • Guarnizione di tenuta per accoppiamento fornita con la valvola.
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.

Documenti e schemi