Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-V162

Microelettrovalvole ASCO™ Serie V162

Descrizione del prodotto

Le microelettrovalvole ASCO sono progettate per controllare una varietà di fluidi liquidi e gassosi non aggressivi. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre alle versioni a controllo proporzionale e di blocco.

Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Massime pressioni ammissibili (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
0 °C +90 °C
Viscosità massima
3°E (~22 cStoke o mm2/s)
Guarnizione
FPM

Funzionalità

  • Microelettrovalvola ad azione diretta.
  • Ingombro minimo, tempi di risposta rapidi e numero elevato di cicli.
  • Progettata per il montaggio in batteria in modo da ottenere gruppi di valvole con ingressi comuni e uscite singole e indipendenti.
  • Guarnizione di tenuta per accoppiamento fornita con la valvola. Gruppi di ingresso e chiusura forniti separatamente.
  • Un foro passante sul corpo valvola consente di collegare l'ingresso a un altro utilizzatore (ad esempio, un riduttore di pressione).
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.

Documenti e schemi