Asco-P-SV401

Valvole di arresto olio ASCO™ Serie SV401

Descrizione del prodotto

La Serie SV401 ASCO è una linea di elettrovalvole per il controllo di bruciatori a olio commerciali e industriali. Le valvole incorporano una struttura del corpo in ottone e funzionamento a 2 vie, normalmente chiuse. Sono ideali per applicazioni ad alta pressione.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Ottone
Media
Olio combustibile
Tubo/Dimensione raccordo
1/4 "; 3/8 "
Tipo di porta
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Tensione
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
150-500 PSIG
Ambiente di esercizio
Interni, esterni
Standard / Normative
CSA, FM, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3R, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, UL

Funzionalità

  • Può gestire oli combustibili N. 2, 4, 5, 6 (riscaldati)
  • Pressione differenziale minima zero
  • I tempi di apertura e chiusura sono inferiori a 1 secondo
  • Montabile con elettrovalvola in posizione verticale o dritta per installazione flessibile
  • Approvazione CSA ed FM; tipi a tenuta stagna 1, 2, 3, 3S, 4 e 4X