Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-551

ASCO™ 551 Elettrovalvola a spola

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 551 è una linea di elettrovalvole a spola compatte ideali per il controllo di aria o di gas neutro in ambienti difficili. L'esclusiva progettazione della valvola combina guarnizioni a T rigide e O-ring flessibili che forniscono blocco a tenuta perfetta, resistenza allo sporco e affidabilità per più milioni di cicli. La serie 551 è fornita con corpi in alluminio anodizzato, ottone e acciaio inox con connessioni ¼ pollici NPT e BSP. È idonea per le condizioni difficili che si riscontrano nelle sostanze chimiche, nella raffinazione, nelle applicazioni dell'industria alimentare e nei processi biotecnologici.

Azionamento valvola
Elettrovalvola - A comando pneumatico
Materiale del corpo
Ottone, acciaio inox, alluminio
Fluido
Aria, gas neutri
Tubo/Dimensione raccordo
1/4"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiuse, 4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto
Portata
Da 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 0,43 a 0,86 kV
Alimentazione
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 120 CC, 240 CC | 50, 60
Pressione max differenziale/ max di esercizio
Vuoto 150 PSIG
Ambiente operativo
Corrosivo, pericoloso, indoor, outdoor
Normative e Regolamenti
ATEX Zona 1-21, ATEX Zona 2-22, Classe I Div 1, Classe II Div 1, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9
Temperatura
Da -60 °C a 80 °C

Funzionalità

  • Disponibile in due versioni, montata direttamente su attuatori con interfaccia NAMUR secondo VDI/VDE 3845 o filettata per il montaggio sul tubo
  • Corpo della valvola in alluminio, ottone o acciaio inox 316L
  • Le porte di scarico sono collegabili a tubi, offrendo una migliore protezione contro gli ambienti difficili
  • Sono disponibili solenoidi DIN, a tenuta stagna e a prova di esplosione per l'utilizzo in aree cruciali e pericolose
  • Le strutture a bassa potenza sono ideali per ubicazioni remote e ad alimentazione alternativa
  • Il blocco di sfiato integrale sfiata verso il lato della molla dell'attuatore verso lo scarico, impedendo la corrosione
  • Sono disponibili strutture a elettrovalvola singola e doppia che si montano in qualsiasi posizione
  • Certificazioni Ex globali; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, InMetro
  • Tutte le porte di NAMUR sullo stesso lato per una migliore protezione da acqua e POLVERE
  • Disponibili con tutte le elettrovalvole a prova di esplosione: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
  • Disponibili in versione artica, adatti per l'utilizzo a temperature anche di -60 °C
  • Valvola a spola compatta convertibile da 3/2 a 5/2 con design tipo piastra a singolo flusso (solo serie 551)

Documenti e schemi