ASCO™ WBLP8551A001MS.115/50

€ 342,70
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 - 5/2-WITH MANUAL OPERATOR SCREW TYPE-1/4" (DN8)-NPT (ANSI 1.20.3)-ORIFICE: 6,0-MONOSTABLE-ALUMINIUM-URETHANE-3,5 W-COIL CLASS: F-INTEGRATED PILOT-II2GExebmbIICGb/II2DExtbIIICDb-T4-IP67

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.69 / 0.60
Function
3/2 Normally Closed - 5/2 Spring Return
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/4
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
2 - 10 bar
Product Weight
0.38 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 65 °C
Min to Max Fluid Temperature
-25 - 60 °C
Orifice Size
6 mm
Voltage
115 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
3.5 W
Standards & Regulations
ATEX Zone 1-21
Operating Environment
Hazardous

Funzionalità

  • Disponibile in due versioni, montata direttamente su attuatori con interfaccia NAMUR secondo VDI/VDE 3845 o filettata per il montaggio sul tubo
  • Corpo della valvola in alluminio, ottone o acciaio inox 316L
  • Le porte di scarico sono collegabili a tubi, offrendo una migliore protezione contro gli ambienti difficili
  • Sono disponibili solenoidi DIN, a tenuta stagna e a prova di esplosione per l'utilizzo in aree cruciali e pericolose
  • Le strutture a bassa potenza sono ideali per ubicazioni remote e ad alimentazione alternativa
  • Il blocco di sfiato integrale sfiata verso il lato della molla dell'attuatore verso lo scarico, impedendo la corrosione
  • Sono disponibili strutture a elettrovalvola singola e doppia che si montano in qualsiasi posizione
  • Certificazioni Ex globali; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, InMetro
  • Tutte le porte di NAMUR sullo stesso lato per una migliore protezione da acqua e POLVERE
  • Disponibili con tutte le elettrovalvole a prova di esplosione: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
  • Disponibili in versione artica, adatti per l'utilizzo a temperature anche di -60 °C
  • Valvola a spola compatta convertibile da 3/2 a 5/2 con design tipo piastra a singolo flusso (solo serie 551)

Documenti e schemi