Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-V367B01C-ZE30A SBx1,2 V24/DC

ASCO™ V367B01C-ZE30A SBx1,2 V24/DC

€ 49,80
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

V367B01C-ZE30A 1.2 V24 c.c

Product Type
Micro Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
0.04
Flow Factor
0 - 8 bar
Flow Factor
0 - 8 bar
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
1.2 mm
Pipe Size
Subbase
Sealing Material
NBR
Voltage Type
DC
Watt Rating
4

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto, progettata per montaggio su base o direttamente sull’apparecchiatura.
  • Ingombro minimo, tempi di risposta rapidi e numero elevato di cicli.
  • Guarnizione di tenuta per accoppiamento fornita con la valvola.
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.

Documenti e schemi