Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-V165V06-ZE30C M5X1,6 V24/DC

ASCO™ V165V06-ZE30C M5X1,6 V24/DC

€ 75,30
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SOLENOID VALVE V165 SERIES, 2/2 NC, DIRECT ACTING , M5, D=1,6MM, FPM SEAL, WITH COIL ZE30C V24/DC

Product Type
Micro Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Body Material
Stainless Steel
Seat Material
Stainless Steel
Coil Class
F
Flow Factor
0.06
Flow Factor
0 - 6 bar
Flow Factor
0 - 6 bar
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
0 to 130 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
1.6 mm
Pipe Size
M5
Sealing Material
FPM
Voltage Type
DC
Watt Rating
2.5

Funzionalità

  • Microelettrovalvola ad azione diretta; ingombro minimo
  • Tempi di risposta rapidi e numero elevato di cicli.
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.

Documenti e schemi