Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-S126 01-Z130A V24/DC

ASCO™ S126 01-Z130A V24/DC

€ 87,20
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

S126 01-Z130A V24/DC

Product Type
Pinch Solenoid valves
Body Material
Polyamide
Coil Class
F
External Diameter
9.5 mm
Internal Diameter
6.4 mm
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Maximum Tubing Hardness
50 shore A
Pinching Strength
1.4 kg
Valve Function
2/2 Normally Closed
Voltage Type
DC
Voltage Value
24/DC
Watt Rating
13

Funzionalità

  • Elettrovalvole pinza-tubo, idonee per la separazione del fluido senza creare flussi turbolenti o spazi morti.
  • Portata elevata nelle stesse condizioni di diametro interno di diverse elettrovalvole; il sistema consente un flusso bidirezionale passante.
  • Le valvole sono adatte per tubi in SILICONE morbido o altri simili per elasticità e durezza (50 shore A).
  • Il tubo è l'unico materiale a contatto con il fluido.
  • I tubi non sono forniti in dotazione.

Documenti e schemi