Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-R22503F0

ASCO™ R22503F0

€ 184,50
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

LEVEL SWITCH A225-10

Product Type
Item A225-10
Max Pressure
10 bar
Max Breaking Cap Rb Contacts
15 A (220 V) & 10 A (380 V)
Max Breaking Cap Rv Contacts
15 A (220 V) & 10 A (380 V)
Pipe Size
G 1
Pipe Size Standard
G 1 (ISO 228/1)
Adjustable Differential Level Max
85 mm
Adjustable Differential Level Min
15 mm

Funzionalità

  • Progettato per controllare il livello dell'acqua in serbatori pressurizzati o non pressurizzati.
  • Installato mediante due deviatori elettrici, di tipo rapido e antivibrante con contatti argentati: uno funzionante a livello minimo e l'altro a livello massimo.

Documenti e schemi