Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P159A110X1X01CU

ASCO™ P159A110X1X01CU

€ 717,60
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

X ALUMIN / W

Body Material
Aluminum
Valve Actuation
Solenoid
Product Weight
9.26 lb
Item Status
Active
Funzionalità attuatore
On/Off o High/Low/Off
Carton Note
ON/OFF ALUM ACT WT-SLOW AC
Integrità della custodia
IP10 e Tipo 1, IP65 e Tipo 4

Funzionalità

  • Ampio range temperatura ambiente adatto per ambienti caldi (150 °F/66 °C) o freddi (-40 °F/-40 °C)
  • Le versioni ad apertura lenta o rapida lo rendono adeguato per svariate applicazioni
  • Custodia standard di Tipo 1 e IP10 per uso generico, disponibile custodia opzionale a tenuta stagna di Tipo 4 e IP65 per installazioni esterne o interne soggette a lavaggi
  • La solida struttura garantisce grande affidabilità e durata
  • L’indicazione visiva della posizione di apertura o chiusura della valvola è di serie
  • Verifica elettrica dell’interblocco dell'interruttore di chiusura disponibile a richiesta
  • Montabile in qualsiasi posizione per flessibilità di installazione
  • Certificazione UL, approvazione FM, certificazione CSA
  • Certificazione EN161 classe A, direttiva ROHS

Documenti e schemi