Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-NFB316A382V.24/DC

ASCO™ NFB316A382V.24/DC

QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 316 è una linea di elettrovalvole a portata elevata, per servizio generico, che possono essere utilizzate per pilotare attuatori di grandi dimensioni e fornire una rapida chiusura di grandi valvole di controllo. Il design con otturatore a diaframma è adatto per controllare aria, gas inerti e liquidi. La sede resiliente consente di ottenere una chiusura a tenuta.

Coil Class
FT
Function
3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
3/8"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
24 DC
Wattage
1.8 W
Portata
Da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensione
Campo di lavoro di tensione da 100 a 240 CA/CC; campo di lavoro di tensione da 12 a 24 CC; ricarica batteria 125 CC; 110 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 24 CA; 24 CC; campo di lavoro di tensione da 24 a 120 CA/CC; ricarica batteria 250 CC; 240 - 50; 50/60; 60
Ambiente di esercizio
Pericoloso; interni; esterni
Standard/normative
ATEX Zona 0-20; Classe I Div. 1; Classe I Div. 2; CSA; IEC Zona Ex 0-20; SIL; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9; UL

Funzionalità

  • La versione a bassa potenza è dotata di un solenoide sagomato in un solo pezzo con una cartuccia a solenoide ad efficienza elevata e bobina speciale a bassa potenza. Gestisce temperature ambiente fino a 175 °F (80 °C). Progettata per l’uso nell’automazione di controllo di impianti per offrire compatibilità con PLC
  • La versione differenziale a minino zero presenta un corpo in ottone per atmosfere generiche e un corpo in acciaio inossidabile per ambienti corrosivi
  • La versione a sicurezza intrinseca è progettata esclusivamente per l'installazione in aree a sicurezza intrinseca o NIFW con barriere di limitazione correttamente certificate e dimensionate
  • Con questa serie è disponibile una gamma completa di custodie a prova di esplosione approvate in tutto il mondo

Documenti e schemi