Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-NF8327B102MS.115/50-60

ASCO™ NF8327B102MS.115/50-60

€ 1.384,20
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 UN-1/4" (DN8)-ORIFICE: 5,7-STAINLESS STEEL-RESILIENT: FPM-3,7 W-COIL CLASS: H-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-IP66/67

Azionamento valvola
Riarmo manuale, solenoide - ad azionamento diretto
Materiale del corpo
Ottone, acciaio inox
Fluido
Aria, gas neutri, olio leggero, acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/4"
Tipo di porta
NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 universali
Portata
Da 0,1 Cv a 0,5 Cv, da 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 0,2 a 0,43 kV, da 0,43 a 0,86 kV
Tensione
125 CC di caricamento della batteria, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 208 CA, 24 CA, 24 CC, 240 CC, 250 CC di caricamento della batteria, 48 CC, 480 CA, 6 CC | 50, 50/60, 60
Ambiente operativo
Pericoloso, indoor, outdoor
Norme e Regolamenti
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Funzionalità

  • Disponibili modelli a bassa potenza per applicazioni con disponibilità di potenza limitata
  • Disponibile struttura in acciaio inox 316 per atmosfere altamente corrosive
  • Il reset manuale a rilascio senza tensione a prova di manomissione offre ulteriore sicurezza
  • Disponibile anche in strutture NAMUR a montaggio diretto e a reset manuale

Documenti e schemi