Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-NF8327A609.220/50-60

ASCO™ NF8327A609.220/50-60

QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 327 è una linea di valvole pilota a portata elevata che richiedono pressione di esercizio minima zero. La struttura a otturatore bilanciata permette portate elevate a livelli di potenza minimi, ideali per impianti di generazione di energia, raffinerie e strutture di trattamento chimico. Gli anelli mobili in PTFE della valvola e le guarnizioni caricate a grafite riducono l'attrito ed eliminano i blocchi per offrire una durata in servizio eccezionale.

Coil Class
H
Frequency
50/60 Hz
Function
3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Size
1/2"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
220 AC
Wattage
14.1 W
Tensione
125 CC di caricamento della batteria, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 208 CA, 24 CA, 24 CC, 240 CC, 250 CC di caricamento della batteria, 48 CC, 480 CA, 6 CC | 50, 50/60, 60
Ambiente operativo
Pericoloso, indoor, outdoor
Norme e Regolamenti
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Funzionalità

  • Disponibili modelli a bassa potenza per applicazioni con disponibilità di potenza limitata
  • Disponibile struttura in acciaio inox 316 per atmosfere altamente corrosive
  • Il reset manuale a rilascio senza tensione a prova di manomissione offre ulteriore sicurezza
  • Disponibile anche in strutture NAMUR a montaggio diretto e a reset manuale

Documenti e schemi