Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-L182B01-ZB12A.G1x24,0.24/DC

ASCO™ L182B01-ZB12A.G1x24,0.24/DC

€ 127,70
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-L182 SERIE-2/2 NC-G1" (DN25)-ORIFICE: 24,0-RESILIENT: NBR-ZB12A-24/DC-COIL CLASS: F

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Pilot operated
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0.35 - 16 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0.35 - 16 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
12
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
20 bar
Orifice Size
24 mm
Pipe Size
1
Sealing Material
NBR
Voltage Type
DC
Watt Rating
5.5

Funzionalità

  • Valvola a diaframma, servoassistita, con orifizio pieno.
  • Idonea per l'arresto di fluidi liquidi e gassosi

Documenti e schemi