Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-L145R2-Z534A G1x18,5 V24/50Hz

ASCO™ L145R2-Z534A G1x18,5 V24/50Hz

€ 229,00
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

2 / 2W SOLENOID VALVES 24V / 50HZ

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Pilot operated
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0.4 - 6 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0.4 - 6 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Stainless Steel
Coil Class
H
Flow Factor
8.5
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 80 °C
Min - Max Fluid Temperature
60 to 170 °C
Max Pressure
9 bar
Orifice Size
18.5 mm
Pipe Size
1
Sealing Material
PTFE
Voltage Type
AC
Va Rating
14

Funzionalità

  • Valvola a membrana, servoassistita, con diametro di passaggio completo.
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.
  • Particolarmente adatta per l'arresto di acqua e vapore surriscaldati

Documenti e schemi