Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-G356C119L09DHET

ASCO™ G356C119L09DHET

€ 71,20
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

COMPACT VALVE-3/2 NC-G1/4" (DN8)-ORIFICE: 1,6-BRASS-RESILIENT: FPM-208-240/60,220-230/50-9,0 W-COIL CLASS: F-FLYING LEADS

Connection Type
ISO G Body Connections
Valve Type
3 Way
Pipe Size
1/4
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Flying Leads
Elastomers
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
Media
Water, Light Oil, Steam
Body Material
Brass
Voltage
208-240/60Hz 220-230/50Hz - Class F
Options
With Stainless Steel Seat
Certification
EAC + NSF + TIPQ

Funzionalità

  • Design affidabile, compatto e sperimentato per lunghi cicli di vita
  • L’operatore manuale standard consente una facile installazione
  • Possibilità di montaggio in qualsiasi posizione
  • Le valvole non richiedono una pressione di esercizio minima
  • Disponibile ampio range di valori nominali di portata e pressione
  • Smontaggio rapido del cannotto per la massima semplicità di manutenzione delle parti interne

Documenti e schemi