Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-G353A131V

ASCO™ G353A131V

€ 360,50
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

2/2 WAY VALVE G1 "

Azionamento valvole
Solenoide, Solenoide - A comando pneumatico
Materiale corpo
Alluminio
Fluido
Gas inerte
Dimensione raccordo/porta
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Tipo di attacco
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Portata
Da 6,0 Cv a 14,0 Cv, oltre 14,0 Cv, da 5,19 a 12 kV, oltre 12 kV
Alimentazione
110 CA, 115 CA, 120 CA, 208 CA, 220 CA, 230 CA, 24 CA, 240 CA, 440 CA, 480 CA | 50, 60
Pressione differenziale max / Pressione di esercizio max
Hazardous, Indoor, Outdoor
Ambiente di esercizio:
Pericoloso, interni, esterni
Standard / Normative
Classe I Div 1, Classe I Div 2, Classe II Div 1, Classe II Div 2, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3R, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Funzionalità

  • Ciclo di vita elevato e apertura/chiusura rapida
  • Ad alta portata con un Cv fino a 140 m³/h per una pulizia efficace del filtro a sacco
  • La connessione a montaggio rapido elimina il taglio e la sigillatura delle filettature
  • La valvola pilota integrale ha bobine epossidiche sagomate con opzioni disponibili
  • Le valvole possono essere installate in qualsiasi posizione
  • Valves may be mounted in any position
  • Global Ex approvals; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA
  • Available will all Explosion proof solenoids: NEMA, Ex d, Ex mb, Ex e mb
  • Available in a low temperature version, which is suitable for use at temperatures down to -40° C, as well as a high temperature version which is suitable up to + 140° C

Documenti e schemi