Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-D132V23-Z130A G1/2x9 V230/50Hz

ASCO™ D132V23-Z130A G1/2x9 V230/50Hz

€ 129,60
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SOLENOID VALVE D132 SERIES, 2/2 NC, DIRECT ACTING , G1/2, D= 9MM, FPM SEAL, WITH COIL Z130A V230/50Hz

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 1.6 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 1.6 bar
Body Material
Polyphenylene Sulfide
Coil Class
F
Flow Factor
1.6
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
2 bar
Orifice Size
9 mm
Pipe Size
1/2
Pipe Size Standard
G 1/2 (ISO 228/1)
Sealing Material
FPM
Voltage Type
AC
Va Rating
24

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto e separazione totale: l’attuatore è completamente isolato dal liquido in modo che le parti bagnate a contatto con il processo siano solo il corpo e la membrana.
  • Possibilità di smontaggio per l’ispezione.
  • Anima completamente rivestita con materiale autolubrificante a base di PTFE (politetrafluoroetilene).
  • Idonee per l'esclusione di fluidi liquidi e gassosi (verificare la compatibilità del fluido con i materiali a contatto).

Documenti e schemi