Asco-88128408

ASCO™ 88128408

€ 56,40
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Series 266 - 267 - 268 Poppet Valve 3/2 And 4/2 Accessory For Poppet Valve Pneumatic Piloting Flange G 1/4 Reference : B/D

Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Product Weight
0.27 kg

Funzionalità

  • Il connettore standard di dimensione 30 è dotato di coperchio smontabile che consente l'accesso al cablaggio elettrico per controllare con facilità l'alimentazione senza scollegare il connettore o interrompere il funzionamento dell'elettrovalvola
  • Temperature di esercizio: da -40° C a +80° C (da -40° C a +125° C con guarnizione in silicone), versione con cavo integrato da -5° C a +70° C

Documenti e schemi