Asco-88100256

ASCO™ 88100256

€ 60,00
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Accessory For Buslink Profibus-Dp Generation C Straight M12 Female Connector 5 Pins With Screw Terminals

Product Type
Accessories
Product Weight
0.05 kg

Funzionalità

  • Il connettore standard di dimensione 30 è dotato di coperchio smontabile che consente l'accesso al cablaggio elettrico per controllare con facilità l'alimentazione senza scollegare il connettore o interrompere il funzionamento dell'elettrovalvola
  • Temperature di esercizio: da -40° C a +80° C (da -40° C a +125° C con guarnizione in silicone), versione con cavo integrato da -5° C a +70° C

Documenti e schemi