Asco-8562A4070031000

ASCO™ 8562A4070031000

€ 2.661,70
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

Le valvole a spola ASCO serie 562 sono progettate per l'automazione delle valvole di controllo nei mercati del petrolio e del gas a monte, midstream e a valle. Le valvole incorporano la sperimentata tecnologia a solenoide ASCO™ per un'affidabilità senza pari in applicazioni critiche. La serie 562 è una valvola a quattro vie realizzata per applicazioni di valvole di processo a doppia azione. È disponibile in strutture da 1/4 di pollice a 1 pollice, in ottone e in acciaio inossidabile 316L per la resistenza alla corrosione in ambienti difficili.

Function
5/2 Spring Return
Pipe/Port Size
3/4"
Pressure Port/Fitting
NPT
Tubo/Dimensione bocca
1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
Tipo di bocca
NPTF
Funzione
5 vie - 5/2 normalmente chiusa, centro chiuso, 5 vie - 5/2 normalmente aperta, 5 vie - 5/2 normalmente chiusa
Flusso
Da 1,8 a 15,5 Cv (da 1,55 a 13,4 kV)
Tensione
120 CA, 12 CC, 24 CC | 50, 60
Pressione massima differenziale/massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig
Ambiente operativo
Corrosivo, pericoloso, esterni
Standard/Normative
Classe I Div 1, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, UL

Funzionalità

  • Offre il migliore flusso del settore per dimensione del tubo con una dimensione di 2 Cv per 1/4 di pollice e 15,5 Cv per 1"
  • Sono disponibili versioni a solenoide a bassa potenza con approvazioni per ubicazioni pericolose UL, CSA, ATEX e IECEX che consumano solo 1,4 watt. Un'opzione con solenoide da 0,55 watt è ideale per applicazioni remote che richiedono sorgenti di energia alternative
  • Vari modelli manuali e a bassa temperatura sono idonei per ambienti di applicazione difficili
  • Le opzioni a solenoide con cavi sigillati in fabbrica riducono i costi di installazione

Documenti e schemi