Asco-8398B25E8TA0000

ASCO™ 8398B25E8TA0000

€ 1.142,20
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PRESSURE OPERATED VALVE,SERIE 398,B,PTFE,UN 3/2,ND25,PN40, STAINLESS STEEL,1 NPTF,ACTUATOR D=100,PILOTING DIA 1/8 NPT,MAX TEMP.= 184 DEGREES

Function
3/2 Universal
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/8
Product Type
Pressure Operated Valve
Media
Air, Inert Gas
Media
13.18 / 11.40
Valve Actuation
Pressure Operated
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 40 bar
Product Weight
0.30 kg
Min to Max Ambient Temperature
0 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 184 °C
Orifice Size
25 mm
Operator Type
Air operated
Function
3/2 Universal
Sealing Material
PTFE
Media Type
Air
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 - 40 bar

Funzionalità

  • Attuatore compatto per applicazioni di dimensioni ridotte, per l’ottimizzazione dello spazio
  • La struttura in acciaio inox resiste agli ambienti corrosivi
  • Funzionamento in autoclave
  • Ampia gamma di opzioni

Documenti e schemi