Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-8298B0380TA0000

ASCO™ 8298B0380TA0000

€ 579,20
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:
Gentile cliente, il negozio è in fase di manutenzione per sabato e domenica. Tornate lunedì per effettuare l'ordine. Grazie per la vostra comprensione.

Descrizione del prodotto

PRESSURE OPERATED VALVE,SERIE 298,B,PTFE,NC 2/2,ND15,PN40, STAINLESS STEEL,1/2 NPTF,ACTUATOR D=80,PILOTING DIA 1/8 NPT,MAX TEMP.= 184 DEGREES

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
5.09 / 4.40
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/2
Product Type
Pressure Operated Valve
Valve Actuation
Pressure Operated
Media
Water; Air, Inert Gas; Light Oil; Steam
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 10 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 10 bar
Product Weight
1.82 kg
Min to Max Ambient Temperature
-20 - 180 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 180 °C
Orifice Size
15 mm

Funzionalità

  • Realizzate con materiali resistenti alla temperatura per un'ampia gamma operativa da -13 °F a 356 °F (da -25 °C a 180 °C)
  • Il premistoppa ad alte prestazioni, esente da manutenzione, è resistente agli shock termici
  • Il design compatto e leggero riduce i costi di installazione
  • Il design resistente ai colpi d'ariete e la protezione da contropressione assicurano un funzionamento affidabile
  • Lo smontaggio facile riduce al minimo i costi di manutenzione e pulizia
  • Il flusso bidirezionale consente flessibilità del processo
  • L'indicatore visivo di posizione di serie consente un facile monitoraggio

Documenti e schemi