Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Asco-8262K090S0VA0H9

ASCO™ 8262K090S0VA0H9

€ 240,30
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SOL. VALVE DC, 2/2NC, 1/4 NPT, D=7.1 BRASS BODY, FKM SEAL, W/O MANUAL OPERATOR, FOR COIL M6 CLASS H, 48/DC - 10.6W VACCUUM SERVICE

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.88 / 0.76
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/4
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 2 bar
Product Weight
0.42 kg
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
-25 - 55 °C
Min to Max Fluid Temperature
-15 - 120 °C
Orifice Size
7.1 mm
Voltage
48 Volts DC
Watt Rating
10.6 W
Orifice Size
7.1 mm
Pipe Size
1/4 "
Product Weight
0.42 kg
Pipe Size
1/4 "
Pipe Size Standard
NPT 1/4 (ANSI 1.20.3)
Product Weight
0.42 kg
Sealing Material
FPM
Valve Function
2/2 Normally Closed

Funzionalità

  • Welded core tube delivers higher pressure ratings
  • Wide range of elastomers available for specialty-service applications
  • Standard mounting holes in body enable installation in any position
  • Explosion-proof and water-tight models are available for hazardous and wet conditions
  • Lead-free brass model meets Safe Drinking Water Act regulations

Documenti e schemi