ASCO™ 30800011

€ 194,20
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PILOT VALVE 3/2 NC INSTANT FITTING (MECHANICALLY OPER.) SERIES 308 ADJUSTABLE LEVER WITH PLASTIC ROLLER ACTION RIGHT/LEFT

Body Material
Engineered Plastics
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
Push-in 4
Product Type
Pneumatic Valve
Valve Actuation
Lever
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
0.20 kg
Min to Max Ambient Temperature
-5 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-5 - 50 °C
Orifice Size
2.5 mm

Funzionalità

  • Sono disponibili strutture a intervento elettrico (scatto con eccitazione), rilascio senza tensione (scatto con diseccitazione), oppure a leva libera. Una volta scattate, le valvole possono essere ripristinate solo manualmente
  • Disponibili per il funzionamento bloccata-aperta o bloccata-chiusa
  • Alcune strutture possono controllare fluidi aggressivi, compreso il vapore
  • Con capacità SIL 3 per il funzionamento in ambienti esigenti

Documenti e schemi