Asco-P-Numatics 280

Pressostati digitali Numatics™ 280

Descrizione del prodotto

I sensori digitali ASCO Numatics serie 280 possono essere utilizzati come pressostati/vuotometri digitali per la visualizzazione accurata del valore attuale. Possono anche essere utilizzati per applicazioni che richiedono una misurazione estremamente accurata di un valore specifico, generando quindi un input digitale al PLC o al sistema di controllo. L'ampio display LCD offre una buona visione e cambia colore al raggiungimento del punto predefinito, facendo in modo che l'uscita digitale cambi stato. Le applicazioni includono la verifica della presenza del pezzo, assicurazione qualità utilizzando la prova del calo di pressione, controllo dei bordi sull'avvolgimento delle pellicole, forze di bloccaggio, circuito di svuotamento e riempimento e circuito di caricamento e scaricamento.

Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Azionamento valvola
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Materiale del corpo
Alluminio
Tensione
24 CA, 110 CA, 115 CA, 120 CA, 208 CA, 220 CA, 230 CA, 440 CA, 480 CA, 24 CC, 240 CC, 12 CC, 120 CC, 6 CC, 48 CC | 50-60
Fluido
Aria, gas inerti
Tubo/Dimensioni raccordo
1/8"
Tipo di porta
NPTF
Flusso
Da 0,1 Cv a 0,5 Cv
Ambiente operativo
Interni
Standard e normative
Tipo 1, CSA, UL

Funzionalità

  • Modalità di funzionamento circuito comparatore di finestre e isteresi
  • Risposta rapida (2,5 ms o inferiore) ripetibile a + 0,2 % della scala completa + 1 cifra.
  • Pulsanti di impostazione sollevati per una programmazione semplice, intuitiva
  • Ampio display LCD a sette segmenti con display a due colori, selezionabile
  • Quando l'uscita digitale è "ON" compare OUT
  • Il display del pannello mostra: unità selezionate, modalità di funzionamento, tipo di uscita (n.o. / n.c.), modalità di impostazione e blocco tasti
  • Marcato CE e conforme al RoHs

Documenti e schemi