Pinze parallele Numatics™ Serie NRG

Descrizione del prodotto

La serie Numatics NRG è una linea di pinze parallele dotate di movimento sincronizzato o conforme con due pistoni opposti che condividono un alesaggio comune. Il meccanismo sincronizzante è alloggiato internamente, protetto dalla contaminazione esterna. Il dispositivo è compatto e leggero con un rapporto forza di presa/dimensioni elevato. È ideale per il settore vitivinicolo, le apparecchiature analitiche e diagnostiche, il settore automobilistico, le apparecchiature per lavanderie commerciali e le applicazioni di raccolta delle polveri.

Ambiente operativo
Corrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio

Funzionalità

  • Guida di montaggio del sensore in posizione standard e pistoni magnetici
  • Il corpo monoblocco offre la massima rigidità
  • Le guide di scorrimento sono completamente inserite nel corpo per tutta la lunghezza della corsa
  • Disponibile nella versione a doppia azione o a singola azione, molla aperta/molla chiusa