Asco-P-NR

Cilindri senza stelo ASCO™ Numatics serie NR

Descrizione del prodotto

I cilindri senza stelo Numatics Serie NR offrono un’interessante soluzione alternativa alle applicazioni convenzionali con cilindri. Il design compatto di questi cilindri riduce del 50% il requisito di ingombro rispetto ai cilindri tradizionali. La Serie Numatics NR è ideale per applicazioni di movimentazione dei materiali e delle parti, trasporto di parti e utensili automobilistici e applicazioni di confezionamento.

Foro
32 mm, 40 mm, 50 mm, 25 mm
Ambiente di esercizio
Corrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio
Corsa
1200 mm max.

Funzionalità

  • Lunghezze della corsa standard fino a 19 1/2 piedi
  • Guida di supporto in turcite integrata opzionale per una capacità di carico superiore
  • Varie configurazioni dell’alimentazione per un montaggio flessibile
  • Sei opzioni di carrello per varie esigenze applicative
  • Quattro misure di alesaggio: 25, 32, 40 e 50 millimetri

Documenti e schemi