Asco-P-Mark 3

Valvole di controllo direzionale Numatics™ Serie Mark 3

Descrizione del prodotto

La serie Numatics Mark 3 è una linea di valvole di controllo direzionale miniaturizzate ad alta portata. Le prestazioni ripetibili e affidabili delle valvole pneumatiche in condizioni difficili le rendono ideali per applicazioni in macchine con elevata velocità di ciclo, come quelle per l'imbottigliamento, le sale presse e la stampigliatura e la produzione di pneumatici. Il design modulare della serie Mark 3 consente di semplificare installazione e configurazione.

Azionamento valvola
Pneumatico - Azionamento pneumatico, elettropneumatico - Azionamento pneumatico, elettropneumatico - Ad azionamento diretto
Tubo/Dimensione raccordo
10-32"; 1/8"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, UNF
Normative e Regolamenti
CSA, UL
Ambiente operativo
Interni
Media
Aria, gas inerte, vuoto

Funzionalità

  • L'azionamento diretto a solenoide, pneumatico o elettropneumatico le rendono adatte per un'ampia gamma di applicazioni con elevata velocità di ciclo
  • Consumo energetico ridotto al minimo tramite regolatori di pressione
  • Tasso di cicli della macchina ottimizzato tramite controlli della velocità
  • Sono disponibili controlli della velocità sandwich e regolatori di pressione integrali
  • Conformità NEMA 4/IP65 per l'uso in ambienti di esercizio difficili

Documenti e schemi