Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Asco-P-L248

Elettrovalvole per applicazioni generali ASCO™ serie L248

Descrizione del prodotto

Le valvole per applicazioni generali ASCO serie L248 sono progettate per controllare acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con controllo proporzionale e a scatto.

Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente aperte
Massime pressioni ammissibili (PS)
40 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +170 °C
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
Acciaio inossidabile

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto, progettata per montaggio sotto-base o direttamente sull’apparecchiatura.
  • Porte di ingresso e uscita collocate in modo asimmetrico sulla parte inferiore del corpo
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.

Documenti e schemi