Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-L182

ASCO Serie L182 - Elettrovalvole per applicazioni generiche

Descrizione del prodotto

Le valvole per applicazioni generiche ASCO Serie L182 sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Le valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con chiusura a scatto e di controllo proporzionale.

Prodotti

Search
1-10 di 18 risultati per Products
:
ASCO™ L182B01-ZB12A G1/2X13,5 V24/50-60HZ
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
4
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
€ 66,60
ASCO™ L182B01-ZB12A G1/2x3,8 V110/50-120/60Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
4
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
€ 68,30
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1x24,0.24/50-60
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
12
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
€ 132,00
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1x24,0.24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
12
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
€ 135,40
ASCO™ L182B01-ZB12A.G1X24.230/50-60
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
12
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
12
7 Day
QuickShip
€ 132,00
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.12/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
5
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
5
QuickShip
€ 87,20
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.230/50-60
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
5
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
5
7 Day
QuickShip
€ 85,20
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.24/50-60
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
5
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
5
QuickShip
€ 85,20
ASCO™ L182B01-ZB12A.G3/4X18.24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
5
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
5
7 Day
QuickShip
€ 85,20
ASCO™ L182B02-ZB12A G1 V24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
12
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
€ 163,30
Materiale del corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Attuazione della valvola
Elettrovalvola - Servoassistita
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Dimensioni tubo/porta
3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP
Massima pressione ammissibile (PS)
20 bar
Temperatura fluidi
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Tenuta
NBR; FPM; EPDM

Funzionalità

  • Valvola a diaframma, servoassistita, con orifizio pieno.
  • Idonea per l'arresto di fluidi liquidi e gassosi

Documenti e schemi