Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-L182-BIG

Elettrovalvole per applicazioni generiche ASCO Serie L182-BIG

Descrizione del prodotto

Le valvole per applicazioni generiche ASCO Serie L182-BIG sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Le valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con chiusura a scatto e di controllo proporzionale.

Materiale del corpo
Ottone
Attuazione della valvola
Elettrovalvola - Servoassistita
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Dimensioni tubo/porta
1 1/4"; 1 1/2"; 2"
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP
Massima pressione ammissibile (PS)
15 bar
Temperatura fluidi
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Tenuta
NBR; FPM; EPDM

Funzionalità

  • Valvola a diaframma, servoassistita, con orifizio pieno.
  • Idonea per l’esclusione di fluidi liquidi e gassosi (verificare la compatibilità del fluido con i materiali a contatto).
  • Non idonea per l'uso con i fluidi pericolosi elencati nel Gruppo 1

Documenti e schemi