Asco-P-L145

Elettrovalvole ASCO™ serie L145 per applicazioni generali

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO serie L145 per applicazioni generali sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni a controllo proporzionale o con blocco.

Prodotti

Search
1-3 di 3 risultati per Products
:
ASCO™ L145R2-Z534A G1x18,5 V24/50Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP65
Classe bobina
H
Flusso (Cv)
8
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP65
H
8
QuickShip
€ 229,00
ASCO™ L145R2-Z614A G1/2x10 V24/50Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP65
Classe bobina
H
Flusso (Cv)
2
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP65
H
2
QuickShip
€ 124,90
ASCO™ L145R4-Z534A G3/4x16 V24/50Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP65
Classe bobina
H
Flusso (Cv)
4
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP65
H
4
QuickShip
€ 161,40
Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvola
Elettrovalvola - Servoassistita
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Dimensione tubo/raccordo
3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP
Massima pressione ammissibile (PS)
G3/8 e G1/2: 16 bar; G3/4 e G1: 9 bar
Temperatura del fluido
+60 °C +170 °C
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
PTFE (politetrafluoroetilene) rinforzato

Funzionalità

  • Valvola a membrana, servoassistita, con diametro di passaggio completo.
  • Idonea per l'intercettazione di fluidi liquidi e gassosi.
  • Particolarmente adatta per l'arresto di acqua e vapore surriscaldati

Documenti e schemi