Asco-P-L131

Elettrovalvole ASCO™ serie L131 per applicazioni generali

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO serie L131 per applicazioni generali sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni a controllo proporzionale o con blocco.

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
:
ASCO™ L131V08-Z130A G3/4X18 24/50
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP65
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
5
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP65
F
5
7 Day
QuickShip
€ 102,50
ASCO™ L131V08-Z130A.G3/4x18,0.230/50
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP65
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
5
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP65
F
5
7 Day
QuickShip
€ 102,50
Materiale corpo
PP (polipropilene) rinforzato con fibra di vetro
Azionamento valvola
Elettrovalvola - Servoassistita
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Dimensione tubo/raccordo
3/4 "
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Massima pressione ammissibile (PS)
10 bar
Temperatura del fluido
Da -10 °C a +80 °C
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
FPM

Funzionalità

  • Valvola a membrana, servoassistita, con diametro di passaggio completo.
  • Il fluido non è a contatto con componenti in rame o sue leghe.
  • Adatta per intercettare fluidi liquidi e gassosi

Documenti e schemi