Asco-P-ISO 6432

Cilindri tondi ASCO™ serie Numatics ISO 6432

Descrizione del prodotto

La serie Numatics ISO 6432 è una linea di mini cilindri metrici con conformità ISO. Presenta boccole stelo autolubrificanti con basso coefficiente di attrito per un azionamento senza intoppi, eccellente resistenza all’usura e lunga durata. La serie ISO 6432 è ideale per sistemi di automazione compatti nelle strumentazioni diagnostiche e analitiche, nel settore automobilistico e nelle attrezzature per lavanderie e cucine commerciali.

Standard / Normative
ISO
Cuscinetto
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 20 mm, 25 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm
Ambiente di esercizio
Corrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio
Corsa
Massimo 500 mm

Funzionalità

  • Intercambiabilità concorrenziale con i cilindri conformi allo standard ISO 6432.
  • Montaggio integrato per facilitare l’applicazione diretta sulle coperture anteriori e posteriori
  • Attrezzato per rilevatori di posizione magnetici
  • Struttura completamente in acciaio inossidabile e guarnizioni ad alta temperatura per resistenza alla corrosione negli ambienti difficili