Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-HV427

Valvole di arresto del gas ASCO™ Serie HV427

Descrizione del prodotto

La linea ASCO Serie HV426 include valvole di arresto dei gas combustibili a bassa temperatura in acciaio inossidabile per bruciatori a gas commerciali e industriali in ambienti difficili. La struttura a tenuta di picco c.c. offre basso consumo energetico e la robustezza dei prodotti assicura un funzionamento coerente e affidabile. Le valvole sono dotate di sede morbida resiliente per una tenuta stagna e richiedono un differenziale di pressione minima pari a zero. Adatte per applicazioni quali riscaldatori di serbatoi, riscaldatori di linee, inceneritori e ciminiere.

Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Attuazione della valvola
Elettrovalvola
Fluidi
Gas naturale
Dimensioni tubo/porta
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile
Tensione
24 c.a., 110 c.a., 120 c.a., 230 c.a., 12 c.c., 24 c.c.
Tipo di porta
NPTF
Portata
Da 6,0 Cv a 14,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 1,0 Cv a 2,0 Cv
Pressione max differenziale/max di esercizio
Vuoto 150 PSIG
Ambiente di esercizio
Interno, esterno, pericoloso
Standard e normative
CSA

Funzionalità

  • Intervallo di temperatura ambiente da -40 °F a 125 °F (da -40 °C a 52 °C) per una vasta gamma di applicazioni
  • Custodia a prova di esplosione Classe I Div. I di serie
  • Pressione differenziale d'esercizio massima fino a 3,4 bar (50 psi)
  • Soddisfa lo standard di arresto di sicurezza per valvole per gas automatiche Z21.21, CSA 6.5 C/I
  • Conforme ai requisiti ANSI/ISA-12.27.01.2003 per tenuta singola
  • Soddisfa i requisiti metallurgici di NACE MR-0175 (solo c.c.)
  • Offerta per tubi da 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" e 1"
  • Disponibile con tensioni in c.a. e c.c.

Documenti e schemi