Asco-P-EQ

Cilindri NFPA ASCO™ Numatics Serie EQ

Descrizione del prodotto

I cilindri NFPA in alluminio della serie Numatics EQ uniscono valore e affidabilità comprovata. Sono cilindri pneumatici intercambiabili NFPA OEM riparabili progettati come alternative economiche e durevoli per strumentazioni analitiche e diagnostiche, imbottigliamento, attrezzature per lavanderie e cucine commerciali e sistemi di raccolta delle polveri.

Cuscinetto
1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4", 5", 6"
Ambiente di esercizio
Corrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio
Corsa
99", Max

Funzionalità

  • Intercambiabilità competitiva con cilindri in alluminio NFPA
  • La banda più ampia garantisce una durata maggiore del cilindro rispetto ai cilindri della concorrenza
  • Il tubo filettato in lega di alluminio ultra resistente offre una superficie di tenuta senza corrosione e un’eccellente resistenza all'abrasione
  • L’asta del pistone in acciaio ultra resistente presenta una superficie temprata, rettificata e lucidata con cromatura che offre il massimo della durata per boccole e guarnizioni
  • Il design migliorato della porta consente una portata maggiore
  • Semplice da installare con più di 16 stili di montaggio disponibili e un’ampia gamma di raccordi standard ed estremità dell'asta
  • Attrezzato per rilevatori di posizione magnetici