Asco-P-DIN

Connettori elettrici del DIN ASCO™

Descrizione del prodotto

I connettori elettrici ASCO serie DIN sono connettori maschio progettati per adattarsi a bobine sagomate standardizzate a tre poli. Sono dotati di custodia e coperchio in poliammide rinforzato in fibra di vetro. I connettori DIN dispongono di protezione IP65 contro l'ingresso di umidità e acqua quando sono installati in modo appropriato con le guarnizioni. Il connettore standard con contatti da 18 mm è fornito con coperchio removibile che consente l'accesso al cablaggio per controllare con facilità l'alimentazione elettrica senza scollegare il connettore e interrompere il funzionamento dell'elettrovalvola.

Normative/Regolamenti
IP65

Funzionalità

  • Opzione LED: il diodo di stato solido emette una luce per indicare l'alimentazione del connettore
  • Opzione VDR: il varistore assorbe l'auto-induttanza della bobina. Il VDR protegge la bobina o il controllore dalla sovratensione o dal picco di alimentazione
  • La tenzione max è 240 volt

Documenti e schemi